Sistema di movimentazione per materiali da costruzione

Obiettivo

Manipolazione strato per strato di varie pietre.

Soluzione

Gli strati vengono afferrati centralmente chiudendo con una pinza parallela servoassistita. Le ganasce della pinza sono rivestite in modo speciale per garantire una manipolazione sicura.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Azionamento del servomotore CA
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazioneelettrico
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.640 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema210 [kg]
Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione